Menu Vyhledávání

Zátky do profilů - oválné

Skladem

Oválné zátky a kluzáky jsou ideální pro dodání vysoce kvalitního finálního vzhledu na konce profilů. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení, přičemž všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.

Zasouvají se do konců oválných profilů, jako jsou nohy židlí nebo stolů. Jsou dostupné pro nejběžnější velikosti a rozměry.

Náš sortiment obsahuje hned několik možností, které umožňují snadnou montáž i demontáž a bezpečné upevnění. K dispozici jsou žebrované varianty, které usnadňují zasunutí a dobře padnou. Dlouhá životnost a odolnost, s těmito vlastnostmi určitě najdete zátku pro svůj další projekt.

  • Mají oválný tvar. Jsou ideální jako vysoce kvalitní dokončovací prvek.
  • Ideální pro populární měřidla velikostí.
  • Snadná montáž i demontáž a bezpečné upevnění.
Materiál: ABS, polyethylen, LDPE - PIR Barva: přírodní, černá, bílá, šedá, Chrom Produktová řada: SR5732, SR1557, SR1558

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost T2 h Materiál L L1 h1 T1 Koupit
7,9139 Kč - 14,4777 Kč 100 Skladem
1.5 mm
11.5 mm
polyethylen
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
10,5567 Kč - 17,178 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
11.5 mm
polyethylen
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
6,3914 Kč - 8,8619 Kč 100 Skladem
1.5 mm
11.5 mm
polyethylen
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
10,9301 Kč - 24,0865 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
11,1312 Kč - 24,5605 Kč 50 Skladem
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
5,0987 Kč - 7,0521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
22,2193 Kč - 43,5339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
13.0 mm
polyethylen
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
40,9342 Kč - 88,3747 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
ABS
45.0 mm
17.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
5,2567 Kč - 7,2676 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
11.5 mm
polyethylen
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
7,5692 Kč - 15,7022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
10.0 mm
polyethylen
40.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
5,0987 Kč - 7,0521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
33,2788 Kč - 53,8894 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
13.0 mm
polyethylen
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
10,9301 Kč - 24,0865 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
5,0987 Kč - 7,0521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
22,6071 Kč - 55,8654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
ABS
25.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
3,2316 Kč - 6,6281 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
31.8 mm
15.9 mm
3.5 mm
3.0 mm
5,343 Kč - 14,4397 Kč 18384 Skladem
1.5 mm
10.0 mm
polyethylen
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
4,2945 Kč - 11,2046 Kč 700 Skladem
1.0 mm
10.0 mm
polyethylen
30.0 mm
15.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
9,8673 Kč - 10,4945 Kč 156 Skladem
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
20,625 Kč - 50,8155 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0 mm
ABS
25.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
  • z/ze 3
oválný Zátka do jeklu 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm bílá polyethylen

10216118

Cenové rozmezí
14,4777 Kč - 7,9139 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
oválný Zátka do jeklu 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm šedá polyethylen

10216156

Cenové rozmezí
17,178 Kč - 10,5567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
oválný Zátka do jeklu 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm šedá polyethylen

10216019

Cenové rozmezí
8,8619 Kč - 6,3914 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
oválný Zátka do jeklu 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm bílá polyethylen

10216194

Cenové rozmezí
24,0865 Kč - 10,9301 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm šedá polyethylen

10216231

Cenové rozmezí
24,5605 Kč - 11,1312 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm bílá polyethylen

10347904

Cenové rozmezí
7,0521 Kč - 5,0987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10347942

Cenové rozmezí
43,5339 Kč - 22,2193 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 45.0 mm 17.0 mm 1.2 mm přírodní ABS

10289853

Cenové rozmezí
88,3747 Kč - 40,9342 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • L1
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
oválný Zátka do jeklu 35.0 mm 20.0 mm 2.5 mm 1.2 mm bílá polyethylen

10215975

Cenové rozmezí
7,2676 Kč - 5,2567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
oválný Zátka do jeklu 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.2 mm černá polyethylen

10257159

Cenové rozmezí
15,7022 Kč - 7,5692 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T2
    1.2 mm
oválný Zátka do jeklu 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm šedá polyethylen

10347911

Cenové rozmezí
7,0521 Kč - 5,0987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10347959

Cenové rozmezí
53,8894 Kč - 33,2788 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm černá polyethylen

10216217

Cenové rozmezí
24,0865 Kč - 10,9301 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm černá polyethylen

10347928

Cenové rozmezí
7,0521 Kč - 5,0987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 25.0 mm 15.0 mm 1.2 mm přírodní ABS

10289815

Cenové rozmezí
55,8654 Kč - 22,6071 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    25.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
oválný Zátka do jeklu 31.8 mm 15.9 mm 3.0 mm 0.8 mm černá LDPE - PIR

10079768

Cenové rozmezí
6,6281 Kč - 3,2316 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    31.8 mm
  • L1
    15.9 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T2
    0.8 mm
oválný Zátka do jeklu 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm černá polyethylen

10246771

Cenové rozmezí
14,4397 Kč - 5,343 Kč

Skladové zásoby
18384 Skladem
Parametry
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
oválný Zátka do jeklu 30.0 mm 15.0 mm 1.5 mm 1.0 mm černá polyethylen

10254080

Cenové rozmezí
11,2046 Kč - 4,2945 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm černá polyethylen

10258033

Cenové rozmezí
10,4945 Kč - 9,8673 Kč

Skladové zásoby
156 Skladem
Parametry
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm přírodní ABS

10289808

Cenové rozmezí
50,8155 Kč - 20,625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    25.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm