Menu Vyhledávání

Zátky do profilů - oválné

Skladem

Oválné zátky a kluzáky jsou ideální pro dodání vysoce kvalitního finálního vzhledu na konce profilů. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení, přičemž všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.

Zasouvají se do konců oválných profilů, jako jsou nohy židlí nebo stolů. Jsou dostupné pro nejběžnější velikosti a rozměry.

Náš sortiment obsahuje hned několik možností, které umožňují snadnou montáž i demontáž a bezpečné upevnění. K dispozici jsou žebrované varianty, které usnadňují zasunutí a dobře padnou. Dlouhá životnost a odolnost, s těmito vlastnostmi určitě najdete zátku pro svůj další projekt.

  • Mají oválný tvar. Jsou ideální jako vysoce kvalitní dokončovací prvek.
  • Ideální pro populární měřidla velikostí.
  • Snadná montáž i demontáž a bezpečné upevnění.
Materiál: ABS, polyethylen, LDPE - PIR Barva: přírodní, černá, bílá, šedá, Chrom Produktová řada: SR5732, SR1557, SR1558

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost T2 h Materiál L L1 h1 T1 Koupit
34,8165 Kč - 73,1148 Kč 2250 Skladem
1.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
5,6589 Kč - 11,2046 Kč 6000 Skladem
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
9,9965 Kč - 29,8265 Kč 100 Skladem
1.2 mm
10.0 mm
polyethylen
20.0 mm
15.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
3,3752 Kč - 10,6523 Kč 500 Skladem
1.2 mm
11.5 mm
polyethylen
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
7,5692 Kč - 15,7022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
10.0 mm
polyethylen
40.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
14,2911 Kč - 18,1483 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
60.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
10,9301 Kč - 24,0865 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
5,2567 Kč - 7,2676 Kč 2900 Skladem
1.2 mm
11.5 mm
polyethylen
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
7,0952 Kč - 12,9553 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
10,5567 Kč - 17,178 Kč 60 Skladem
1.5 mm
11.5 mm
polyethylen
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
10,9301 Kč - 24,0865 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
11,1312 Kč - 24,5605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
5,0987 Kč - 7,0521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
7,9139 Kč - 14,4777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
11.5 mm
polyethylen
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
10,9014 Kč - 17,7094 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
22,6071 Kč - 55,8654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
ABS
25.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
21,9895 Kč - 54,2873 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0 mm
ABS
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
33,2788 Kč - 53,8894 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
13.0 mm
polyethylen
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
7,0952 Kč - 12,9553 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
38.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
5,2567 Kč - 7,2676 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
11.5 mm
polyethylen
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
  • z/ze 3
oválný Zátka do jeklu 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm šedá LDPE - PIR

10080993

Cenové rozmezí
73,1148 Kč - 34,8165 Kč

Skladové zásoby
2250 Skladem
Parametry
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm bílá LDPE - PIR

10080283

Cenové rozmezí
11,2046 Kč - 5,6589 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
oválný Zátka do jeklu 20.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.2 mm černá polyethylen

10340806

Cenové rozmezí
29,8265 Kč - 9,9965 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • L
    20.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T2
    1.2 mm
oválný Zátka do jeklu 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm černá polyethylen

10246788

Cenové rozmezí
10,6523 Kč - 3,3752 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
oválný Zátka do jeklu 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.2 mm černá polyethylen

10257159

Cenové rozmezí
15,7022 Kč - 7,5692 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T2
    1.2 mm
oválný Zátka do jeklu 60.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10258040

Cenové rozmezí
18,1483 Kč - 14,2911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    60.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm černá polyethylen

10216217

Cenové rozmezí
24,0865 Kč - 10,9301 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm černá polyethylen

10215999

Cenové rozmezí
7,2676 Kč - 5,2567 Kč

Skladové zásoby
2900 Skladem
Parametry
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
oválný Zátka do jeklu 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm šedá polyethylen

10216095

Cenové rozmezí
12,9553 Kč - 7,0952 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm černá polyethylen

10216163

Cenové rozmezí
17,178 Kč - 10,5567 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
oválný Zátka do jeklu 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm šedá polyethylen

10216200

Cenové rozmezí
24,0865 Kč - 10,9301 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm černá polyethylen

10216248

Cenové rozmezí
24,5605 Kč - 11,1312 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm šedá polyethylen

10347911

Cenové rozmezí
7,0521 Kč - 5,0987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm černá polyethylen

10216132

Cenové rozmezí
14,4777 Kč - 7,9139 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
oválný Zátka do jeklu 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm šedá polyethylen

10216170

Cenové rozmezí
17,7094 Kč - 10,9014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 25.0 mm 15.0 mm 1.2 mm přírodní ABS

10289815

Cenové rozmezí
55,8654 Kč - 22,6071 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    25.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
oválný Zátka do jeklu 20.0 mm 10.0 mm 1.2 mm přírodní ABS

10289792

Cenové rozmezí
54,2873 Kč - 21,9895 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
oválný Zátka do jeklu 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10347959

Cenové rozmezí
53,8894 Kč - 33,2788 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 38.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm bílá polyethylen

10347935

Cenové rozmezí
12,9553 Kč - 7,0952 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    38.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm šedá polyethylen

10215982

Cenové rozmezí
7,2676 Kč - 5,2567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm