Menu Vyhledávání

Zátky do profilů - oválné

Skladem

Oválné zátky a kluzáky jsou ideální pro dodání vysoce kvalitního finálního vzhledu na konce profilů. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení, přičemž všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.

Zasouvají se do konců oválných profilů, jako jsou nohy židlí nebo stolů. Jsou dostupné pro nejběžnější velikosti a rozměry.

Náš sortiment obsahuje hned několik možností, které umožňují snadnou montáž i demontáž a bezpečné upevnění. K dispozici jsou žebrované varianty, které usnadňují zasunutí a dobře padnou. Dlouhá životnost a odolnost, s těmito vlastnostmi určitě najdete zátku pro svůj další projekt.

  • Mají oválný tvar. Jsou ideální jako vysoce kvalitní dokončovací prvek.
  • Ideální pro populární měřidla velikostí.
  • Snadná montáž i demontáž a bezpečné upevnění.
Materiál: ABS, polyethylen, LDPE - PIR Barva: přírodní, černá, bílá, šedá, Chrom Produktová řada: SR5732, SR1557, SR1558

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost T2 h Materiál L L1 h1 T1 Koupit
3,2769 Kč - 10,342 Kč 500 Skladem
1.2 mm
11.5 mm
polyethylen
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
7,3487 Kč - 15,2449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
10.0 mm
polyethylen
40.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
13,8748 Kč - 17,6197 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
60.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
21,9486 Kč - 54,2383 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
ABS
25.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
39,7419 Kč - 85,8007 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
ABS
45.0 mm
17.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
5,1036 Kč - 7,0559 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
11.5 mm
polyethylen
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
6,2052 Kč - 8,6038 Kč 100 Skladem
1.5 mm
11.5 mm
polyethylen
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
7,6834 Kč - 14,0561 Kč 100 Skladem
1.5 mm
11.5 mm
polyethylen
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
10,2492 Kč - 16,6777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
11.5 mm
polyethylen
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
10,6117 Kč - 23,385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
5,1874 Kč - 14,0191 Kč 18384 Skladem
1.5 mm
10.0 mm
polyethylen
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
3,3885 Kč - 7,3313 Kč 6455 Skladem
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
10,807 Kč - 23,8451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,8825 Kč - 4,0755 Kč 15095 Skladem
0.8 mm
11.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
5,9682 Kč - 8,2691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
11.5 mm
polyethylen
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
7,6834 Kč - 14,0561 Kč 48 Skladem
1.5 mm
11.5 mm
polyethylen
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
10,2492 Kč - 16,6777 Kč 60 Skladem
1.5 mm
11.5 mm
polyethylen
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
4,9502 Kč - 6,8467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
10,807 Kč - 23,8451 Kč 20 Skladem
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
32,3095 Kč - 52,3198 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
13.0 mm
polyethylen
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
  • z/ze 3
oválný Zátka do jeklu 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm černá polyethylen

10246788

Cenové rozmezí
10,342 Kč - 3,2769 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
oválný Zátka do jeklu 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.2 mm černá polyethylen

10257159

Cenové rozmezí
15,2449 Kč - 7,3487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T2
    1.2 mm
oválný Zátka do jeklu 60.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10258040

Cenové rozmezí
17,6197 Kč - 13,8748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    60.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 25.0 mm 15.0 mm 1.2 mm přírodní ABS

10289815

Cenové rozmezí
54,2383 Kč - 21,9486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    25.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
oválný Zátka do jeklu 45.0 mm 17.0 mm 1.2 mm přírodní ABS

10289853

Cenové rozmezí
85,8007 Kč - 39,7419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • L1
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
oválný Zátka do jeklu 35.0 mm 20.0 mm 2.5 mm 1.2 mm bílá polyethylen

10215975

Cenové rozmezí
7,0559 Kč - 5,1036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
oválný Zátka do jeklu 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm šedá polyethylen

10216019

Cenové rozmezí
8,6038 Kč - 6,2052 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
oválný Zátka do jeklu 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm bílá polyethylen

10216118

Cenové rozmezí
14,0561 Kč - 7,6834 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
oválný Zátka do jeklu 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm šedá polyethylen

10216156

Cenové rozmezí
16,6777 Kč - 10,2492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
oválný Zátka do jeklu 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm bílá polyethylen

10216194

Cenové rozmezí
23,385 Kč - 10,6117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm černá polyethylen

10246771

Cenové rozmezí
14,0191 Kč - 5,1874 Kč

Skladové zásoby
18384 Skladem
Parametry
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
oválný Zátka do jeklu 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10079775

Cenové rozmezí
7,3313 Kč - 3,3885 Kč

Skladové zásoby
6455 Skladem
Parametry
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm bílá polyethylen

10216224

Cenové rozmezí
23,8451 Kč - 10,807 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10079751

Cenové rozmezí
4,0755 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
15095 Skladem
Parametry
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
oválný Zátka do jeklu 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm černá polyethylen

10215968

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 5,9682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
oválný Zátka do jeklu 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm šedá polyethylen

10216125

Cenové rozmezí
14,0561 Kč - 7,6834 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
oválný Zátka do jeklu 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm černá polyethylen

10216163

Cenové rozmezí
16,6777 Kč - 10,2492 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
oválný Zátka do jeklu 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm šedá polyethylen

10347911

Cenové rozmezí
6,8467 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm černá polyethylen

10216248

Cenové rozmezí
23,8451 Kč - 10,807 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10347959

Cenové rozmezí
52,3198 Kč - 32,3095 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm