Obdélníkové zátky a kluzáky se ideálně hodí pro nejoblíbenější velikosti a tloušťky obdélníkových profilů. Po vložení do konce profilu dodávají hotovému výrobku čistý a úhledný vzhled.
Vyznačují se žebrovaným designem pro snadné vkládání a dobré zapadnutí. Tyto zátky chrání povrch a zabraňují pronikání nečistot a jiných kontaminantů do vnitřní části trubky nebo jeklu.
Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Náš rozsáhlý sortiment zahrnuje různé velikosti a barevná provedení.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR Barva: černá, bílá, šedá, stříbrná, hnědá, modrá, zelená, červená, žlutá Produktová řada: SRANR, SR1550
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | B | T2 | Barva | A | Materiál | T1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10078341 | 4,3646 Kč - 11,108 Kč | 40787 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
| 3,2909 Kč - 5,8375 Kč | 84930 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 8,3806 Kč - 8,7333 Kč | 700 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
černá
|
2 in
50.8 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,1514 Kč - 5,3318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
bílá
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,6314 Kč - 3,34 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1650 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.067 in
1.7 mm
|
1
|
|||
| 5,9961 Kč - 13,1765 Kč | 400 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
bílá
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 3,5332 Kč - 6,9911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
šedá
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 9,5241 Kč - 20,4543 Kč | 4966 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
šedá
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 10,3886 Kč - 24,8975 Kč | 21800 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
černá
|
3.15 in
80.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,3705 Kč - 5,8375 Kč | 2700 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
bílá
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 5,9961 Kč - 13,1765 Kč | 1750 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
bílá
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 4,3646 Kč - 11,108 Kč | 6550 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
bílá
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,6314 Kč - 4,0065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
šedá
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 8,3806 Kč - 10,4952 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
šedá
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,6534 Kč - 7,0096 Kč | 12480 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
šedá
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,7749 Kč - 5,6919 Kč | 9600 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
šedá
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 8,3806 Kč - 10,4952 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
šedá
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 7,5021 Kč - 15,7811 Kč | 5950 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
šedá
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,6913 Kč - 5,0867 Kč | 3000 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
šedá
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm