Menu Vyhledávání

Zátky do profilů - obdélníkové

Skladem

Obdélníkové zátky a kluzáky se ideálně hodí pro nejoblíbenější velikosti a tloušťky obdélníkových profilů. Po vložení do konce profilu dodávají hotovému výrobku čistý a úhledný vzhled.

Vyznačují se žebrovaným designem pro snadné vkládání a dobré zapadnutí. Tyto zátky chrání povrch a zabraňují pronikání nečistot a jiných kontaminantů do vnitřní části trubky nebo jeklu.

Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Náš rozsáhlý sortiment zahrnuje různé velikosti a barevná provedení.

  • Ideálně se hodí pro nejobvyklejší velikosti a tloušťky obdélníkových profilů a jeklů.
  • Poskytuje čistý a úhledný vzhled.
  • Chrání povrch a zabraňuje vnikání nečistot a jiných kontaminantů.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR Barva: černá, bílá, šedá, stříbrná, hnědá, modrá, zelená, červená, žlutá Produktová řada: SRANR, SR1550

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 350
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost B T2 Barva A Materiál T1 Typ Koupit
1,6314 Kč - 3,34 Kč 2000 Skladem
10.0 mm
0.8 mm
černá
25.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1
8,7711 Kč - 14,2234 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
černá
30.0 mm
polyethylen
1.5 mm
1
4,3785 Kč - 7,9762 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
1.5 mm
šedá
30.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1
8,3806 Kč - 17,5432 Kč 1184 Skladem
25.4 mm
1.0 mm
černá
50.8 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
2
1,729 Kč - 4,2441 Kč 6100 Skladem
15.0 mm
1.0 mm
černá
30.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1
4,3785 Kč - 7,9762 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
1.5 mm
černá
30.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1
4,3925 Kč - 8,018 Kč 800 Skladem
15.0 mm
1.0 mm
černá
30.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1
6,5957 Kč - 12,0202 Kč 30 Skladem
20.0 mm
1.0 mm
bílá
30.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1
26,0205 Kč - 26,0205 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
bílá
30.0 mm
polyethylen
1.5 mm
1
10,4304 Kč - 16,9705 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
1.0 mm
šedá
40.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1
11,7831 Kč - 25,9647 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
1.5 mm
bílá
45.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1
4,4483 Kč - 8,1018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
1.0 mm
černá
30.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1
8,9385 Kč - 19,7315 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
0.8 mm
šedá
50.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1
8,9385 Kč - 19,7315 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
0.8 mm
bílá
50.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1
11,0161 Kč - 24,2913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
1.0 mm
šedá
50.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1
11,9922 Kč - 26,4527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
1.0 mm
černá
50.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1
6,7351 Kč - 12,299 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
1.5 mm
černá
35.0 mm
polyethylen
2.5 mm
1
5,7172 Kč - 10,4165 Kč 20 Skladem
20.0 mm
1.5 mm
černá
40.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1
10,1236 Kč - 16,4406 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
1.5 mm
černá
45.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1
6,5399 Kč - 11,9086 Kč 30 Skladem
15.0 mm
1.0 mm
bílá
30.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1
  • z/ze 18
obdélníkové Zátka do jeklu 25.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm černá polyethylen

10078044

Cenové rozmezí
3,34 Kč - 1,6314 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 30.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 1.5 mm černá polyethylen

10181577

Cenové rozmezí
14,2234 Kč - 8,7711 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    30.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Typ
    1
Zátky do jeklů - obdélníkové 30.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm šedá polyethylen

10181485

Cenové rozmezí
7,9762 Kč - 4,3785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
obdélníkové Zátka do jeklu 50.8 mm 25.4 mm 2.0 mm 1.0 mm černá LDPE - PIR

10074466

Cenové rozmezí
17,5432 Kč - 8,3806 Kč

Skladové zásoby
1184 Skladem
Parametry
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    15.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
obdélníkové Zátka do jeklu 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10078075

Cenové rozmezí
4,2441 Kč - 1,729 Kč

Skladové zásoby
6100 Skladem
Parametry
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 30.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm černá polyethylen

10181492

Cenové rozmezí
7,9762 Kč - 4,3785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm černá polyethylen

10181522

Cenové rozmezí
8,018 Kč - 4,3925 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm bílá polyethylen

10181539

Cenové rozmezí
12,0202 Kč - 6,5957 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 30.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 1.5 mm bílá polyethylen

10181560

Cenové rozmezí
26,0205 Kč - 26,0205 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    30.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Typ
    1
Zátky do jeklů - obdélníkové 40.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm šedá polyethylen

10181737

Cenové rozmezí
16,9705 Kč - 10,4304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 45.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm bílá polyethylen

10181775

Cenové rozmezí
25,9647 Kč - 11,7831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm černá polyethylen

10181553

Cenové rozmezí
8,1018 Kč - 4,4483 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 50.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm šedá polyethylen

10181812

Cenové rozmezí
19,7315 Kč - 8,9385 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 50.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm bílá polyethylen

10181805

Cenové rozmezí
19,7315 Kč - 8,9385 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 50.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm šedá polyethylen

10181843

Cenové rozmezí
24,2913 Kč - 11,0161 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm černá polyethylen

10181881

Cenové rozmezí
26,4527 Kč - 11,9922 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 35.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.5 mm černá polyethylen

10181638

Cenové rozmezí
12,299 Kč - 6,7351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm černá polyethylen

10181720

Cenové rozmezí
10,4165 Kč - 5,7172 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 45.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm černá polyethylen

10181768

Cenové rozmezí
16,4406 Kč - 10,1236 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm bílá polyethylen

10181508

Cenové rozmezí
11,9086 Kč - 6,5399 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm