Menu Vyhledávání

Zátky do profilů - obdélníkové

Skladem

Obdélníkové zátky a kluzáky se ideálně hodí pro nejoblíbenější velikosti a tloušťky obdélníkových profilů. Po vložení do konce profilu dodávají hotovému výrobku čistý a úhledný vzhled.

Vyznačují se žebrovaným designem pro snadné vkládání a dobré zapadnutí. Tyto zátky chrání povrch a zabraňují pronikání nečistot a jiných kontaminantů do vnitřní části trubky nebo jeklu.

Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Náš rozsáhlý sortiment zahrnuje různé velikosti a barevná provedení.

  • Ideálně se hodí pro nejobvyklejší velikosti a tloušťky obdélníkových profilů a jeklů.
  • Poskytuje čistý a úhledný vzhled.
  • Chrání povrch a zabraňuje vnikání nečistot a jiných kontaminantů.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR Barva: černá, bílá, šedá, stříbrná, hnědá, modrá, zelená, červená, žlutá Produktová řada: SRANR, SR1550

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 358
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost B T2 Barva A Materiál T1 Typ Koupit
5,8215 Kč - 12,7927 Kč 17450 Skladem
30.0 mm
2.0 mm
černá
60.0 mm
polyethylen
4.0 mm
1
1,5839 Kč - 3,2427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
0.8 mm
černá
25.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1
3,6824 Kč - 6,7015 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
1.0 mm
bílá
25.0 mm
polyethylen
2.5 mm
1
10,4246 Kč - 20,0816 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
1.0 mm
stříbrná
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
8,032 Kč - 14,8619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
1.0 mm
stříbrná
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
13,1889 Kč - 88,1119 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
2.0 mm
černá
90.0 mm
polyethylen
4.0 mm
1
4,3367 Kč - 9,2695 Kč 383 Skladem
20.0 mm
1.0 mm
černá
40.0 mm
polyethylen
2.5 mm
1
12,7731 Kč - 27,2723 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
1.0 mm
černá
80.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1
31,1924 Kč - 58,9805 Kč 5 Skladem
60.0 mm
2.4 mm
šedá
120.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
6,363 Kč - 20,8998 Kč 500 Skladem
25.0 mm
3.0 mm
černá
60.0 mm
polyethylen
4.5 mm
1
26,5085 Kč - 56,6131 Kč 18 Skladem
50.0 mm
1.0 mm
černá
100.0 mm
polyethylen
4.0 mm
1
8,1907 Kč - 22,3129 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
1.5 mm
černá
75.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1
2,843 Kč - 5,5913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
1.0 mm
černá
20.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1
8,1365 Kč - 12,3464 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
1.0 mm
modrá
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
24,612 Kč - 52,6295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
1.0 mm
černá
100.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1
2,4124 Kč - 5,263 Kč 4000 Skladem
15.0 mm
1.0 mm
černá
30.0 mm
polyethylen
2.5 mm
1
10,4305 Kč - 20,5308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
1.0 mm
černá
80.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1
2,843 Kč - 5,5913 Kč 10 Skladem
10.0 mm
1.0 mm
šedá
20.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1
7,9065 Kč - 16,9303 Kč 1770 Skladem
30.0 mm
1.0 mm
černá
50.0 mm
polyethylen
2.5 mm
1
2,8294 Kč - 5,2509 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
1.0 mm
šedá
34.9 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
  • z/ze 18
obdélníkové Zátka do jeklu 4.0 mm 2.0 mm černá polyethylen

10078358

Cenové rozmezí
12,7927 Kč - 5,8215 Kč

Skladové zásoby
17450 Skladem
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
obdélníkové Zátka do jeklu 2.0 mm 0.8 mm černá polyethylen

10078235

Cenové rozmezí
3,2427 Kč - 1,5839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm bílá polyethylen

10181416

Cenové rozmezí
6,7015 Kč - 3,6824 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm stříbrná LDPE - PIR

10106402

Cenové rozmezí
20,0816 Kč - 10,4246 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm stříbrná LDPE - PIR

10144121

Cenové rozmezí
14,8619 Kč - 8,032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 90.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm černá polyethylen

10246689

Cenové rozmezí
88,1119 Kč - 13,1889 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    90.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm černá polyethylen

10377062

Cenové rozmezí
9,2695 Kč - 4,3367 Kč

Skladové zásoby
383 Skladem
Parametry
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm černá polyethylen

10377109

Cenové rozmezí
27,2723 Kč - 12,7731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 120.0 mm 60.0 mm 2.4 mm 4.0 mm šedá LDPE - PIR

10080986

Cenové rozmezí
58,9805 Kč - 31,1924 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.4 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 4.5 mm černá polyethylen

10092361

Cenové rozmezí
20,8998 Kč - 6,363 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 100.0 mm 50.0 mm 1.0 mm 4.0 mm černá polyethylen

10377154

Cenové rozmezí
56,6131 Kč - 26,5085 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 75.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm černá polyethylen

10093276

Cenové rozmezí
22,3129 Kč - 8,1907 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    75.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm černá polyethylen

10181294

Cenové rozmezí
5,5913 Kč - 2,843 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm modrá LDPE - PIR

10081372

Cenové rozmezí
12,3464 Kč - 8,1365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 100.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm černá polyethylen

10377147

Cenové rozmezí
52,6295 Kč - 24,612 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm černá polyethylen

10377048

Cenové rozmezí
5,263 Kč - 2,4124 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm černá polyethylen

10377130

Cenové rozmezí
20,5308 Kč - 10,4305 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm šedá polyethylen

10181287

Cenové rozmezí
5,5913 Kč - 2,843 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm černá polyethylen

10377093

Cenové rozmezí
16,9303 Kč - 7,9065 Kč

Skladové zásoby
1770 Skladem
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    6.7 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 34.9 mm 15.9 mm 1.0 mm 3.0 mm šedá LDPE - PIR

10080931

Cenové rozmezí
5,2509 Kč - 2,8294 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    34.9 mm
  • B
    15.9 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm