Menu Vyhledávání

Zátky do profilů - čtvercové

Skladem

Čtvercové zátky do jeklů slouží jako ukončovací prvek a chrání konce čtvercových profilů, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.

Jsou navrženy tak, aby těsně pasovaly do různých profilů. Některé komponenty této řady pomáhají předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů a zároveň chrání profily před vnějšími vlivy.

K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a kovové čtvercové zátky. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.

  • Dokončovací prvek používaný pro výrobky ze čtvercových profilů.
  • Ideální pro použití u nábytku a průmyslového vybavení.
  • Pomáhají předcházet poškození podlahy a chrání profily před vnějšími vlivy.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Barva: stříbrná, černá, bílá, šedá světlá, modrá, červená, žlutá, hnědá, zelená, šedá tmavá, šedá Produktová řada: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 311
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost AxA h Barva Materiál Povrchová úprava t Typ Koupit
19,3689 Kč - 20,6075 Kč 500 Skladem
60.0 mm
14.5 mm
bílá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
3.0 mm
1
3,1654 Kč - 3,4396 Kč 2500 Skladem
22.0 mm
11.5 mm
bílá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
2.5 mm
1
29,0324 Kč - 60,9683 Kč 200 Skladem
60.0 mm
24.3 mm
šedá tmavá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
4.0 mm
1
2,1753 Kč - 2,9877 Kč 7500 Skladem
16.0 mm
11.5 mm
šedá světlá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
2.5 mm
1
14,8509 Kč - 15,0917 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
14.5 mm
šedá tmavá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
3.0 mm
1
23,2873 Kč - 48,9035 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
14.5 mm
bílá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
3.0 mm
1
1,492 Kč - 2,2446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
11.5 mm
bílá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
2.0 mm
1
22,367 Kč - 27,6554 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.5 mm
14.5 mm
bílá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
3.0 mm
1
2,6773 Kč - 3,003 Kč 3250 Skladem
20.0 mm
11.5 mm
bílá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
2.5 mm
1
1,52 Kč - 2,2446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
11.5 mm
bílá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
2.0 mm
1
4,8805 Kč - 12,0274 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
11.5 mm
šedá tmavá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
3.0 mm
1
13,317 Kč - 27,9658 Kč 9900 Skladem
40.0 mm
27.0 mm
bílá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
3.0 mm
1
3,6394 Kč - 3,8457 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
11.5 mm
bílá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
2.5 mm
1
6,8747 Kč - 13,9426 Kč 50 Skladem
60.0 mm
24.3 mm
šedá světlá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
4.0 mm
1
2,1753 Kč - 2,7519 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
11.5 mm
bílá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
2.5 mm
1
19,3689 Kč - 20,3776 Kč 19 Skladem
60.0 mm
24.3 mm
bílá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
4.0 mm
1
3,2212 Kč - 3,6081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
11.5 mm
šedá tmavá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
2.5 mm
1
2,3705 Kč - 2,4897 Kč 50 Skladem
16.0 mm
11.5 mm
černá
polyethylen
Leštěný
2.5 mm
1
1,3944 Kč - 3,8457 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
11.5 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Leštěný
2.5 mm
10077184 4,4622 Kč - 9,8823 Kč 33540 Skladem
40.0 mm
14.5 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Leštěný
3.0 mm
  • z/ze 16
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077696

Cenové rozmezí
20,6075 Kč - 19,3689 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077658

Cenové rozmezí
3,4396 Kč - 3,1654 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm Dark Grey PE

10081112

Cenové rozmezí
60,9683 Kč - 29,0324 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077771

Cenové rozmezí
2,9877 Kč - 2,1753 Kč

Skladové zásoby
7500 Skladem
Parametry
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10078013

Cenové rozmezí
15,0917 Kč - 14,8509 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077689

Cenové rozmezí
48,9035 Kč - 23,2873 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10077610

Cenové rozmezí
2,2446 Kč - 1,492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080146

Cenové rozmezí
27,6554 Kč - 22,367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077641

Cenové rozmezí
3,003 Kč - 2,6773 Kč

Skladové zásoby
3250 Skladem
Parametry
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10077627

Cenové rozmezí
2,2446 Kč - 1,52 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10080887

Cenové rozmezí
12,0274 Kč - 4,8805 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 27.0 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077672

Cenové rozmezí
27,9658 Kč - 13,317 Kč

Skladové zásoby
9900 Skladem
Parametry
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm White PE

10077665

Cenové rozmezí
3,8457 Kč - 3,6394 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

10081099

Cenové rozmezí
13,9426 Kč - 6,8747 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077634

Cenové rozmezí
2,7519 Kč - 2,1753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm White PE

10081075

Cenové rozmezí
20,3776 Kč - 19,3689 Kč

Skladové zásoby
19 Skladem
Parametry
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Dark Grey PE

10077894

Cenové rozmezí
3,6081 Kč - 3,2212 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077023

Cenové rozmezí
2,4897 Kč - 2,3705 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077061

Cenové rozmezí
3,8457 Kč - 1,3944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátka do jeklu 40.0 mm 3.0 mm 1.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10077184

Cenové rozmezí
9,8823 Kč - 4,4622 Kč

Skladové zásoby
33540 Skladem
Parametry
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm