Menu Vyhledávání

Zátky do profilů - čtvercové

Skladem

Čtvercové zátky do jeklů slouží jako ukončovací prvek a chrání konce čtvercových profilů, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.

Jsou navrženy tak, aby těsně pasovaly do různých profilů. Některé komponenty této řady pomáhají předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů a zároveň chrání profily před vnějšími vlivy.

K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a kovové čtvercové zátky. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.

  • Dokončovací prvek používaný pro výrobky ze čtvercových profilů.
  • Ideální pro použití u nábytku a průmyslového vybavení.
  • Pomáhají předcházet poškození podlahy a chrání profily před vnějšími vlivy.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, TPE - PIR Barva: stříbrná, černá, bílá, šedá světlá, modrá, červená, žlutá, hnědá, zelená, šedá tmavá, šedá Produktová řada: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 311
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost AxA h Barva Materiál Povrchová úprava t Typ Koupit
2,3015 Kč - 2,4172 Kč 3550 Skladem
16.0 mm
11.5 mm
černá
polyethylen
Leštěný
2.5 mm
1
6,7692 Kč - 12,1977 Kč 4126 Skladem
45.0 mm
14.5 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
s texturou (erodovaný)
3.0 mm
17,7759 Kč - 30,4199 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
22.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
s texturou (erodovaný)
4.0 mm
40,3579 Kč - 63,2944 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
22.0 mm
černá
polyethylen
Leštěný
4.0 mm
1
1,3538 Kč - 3,7337 Kč 5250 Skladem
25.0 mm
11.5 mm
bílá
LDPE - PIR
Leštěný
2.5 mm
1
4,3322 Kč - 9,5945 Kč 4700 Skladem
40.0 mm
14.5 mm
bílá
LDPE - PIR
Leštěný
3.0 mm
1
4,8738 Kč - 13,3878 Kč 3670 Skladem
38.0 mm
14.5 mm
šedá světlá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
s texturou (erodovaný)
3.0 mm
1,611 Kč - 5,6897 Kč 123280 Skladem
30.0 mm
11.5 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
s texturou (erodovaný)
3.0 mm
6,539 Kč - 13,6108 Kč 72100 Skladem
50.0 mm
14.5 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
s texturou (erodovaný)
3.0 mm
23,2183 Kč - 50,4272 Kč 3122 Skladem
80.0 mm
22.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
s texturou (erodovaný)
4.0 mm
1,1643 Kč - 2,9155 Kč 155050 Skladem
20.0 mm
11.5 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
s texturou (erodovaný)
2.5 mm
22,7174 Kč - 58,3856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.2 mm
22.0 mm
šedá světlá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
s texturou (erodovaný)
4.0 mm
2,3015 Kč - 2,4172 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
11.5 mm
bílá
LDPE - PIR
Leštěný
2.5 mm
1
7,947 Kč - 13,6108 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
14.5 mm
bílá
LDPE - PIR
Leštěný
3.0 mm
1
22,7174 Kč - 48,6422 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.2 mm
22.0 mm
bílá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
4.0 mm
1
22,7174 Kč - 58,3856 Kč 95 Skladem
76.2 mm
22.0 mm
šedá tmavá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
4.0 mm
1
3,6553 Kč - 3,7337 Kč 2195 Skladem
25.4 mm
11.5 mm
bílá
LDPE - PIR
Leštěný
2.5 mm
1
21,5766 Kč - 25,3723 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
8.0 mm
černá
ABS
Chrom
1.0 mm
2
180,0064 Kč - 223,6677 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
110.0 mm
24.5 mm
bílá
polyethylen
s texturou (erodovaný)
5.0 mm
1
248,5106 Kč - 308,8241 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0 mm
25.0 mm
bílá
polyethylen
s texturou (erodovaný)
5.0 mm
1
  • z/ze 16
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077023

Cenové rozmezí
2,4172 Kč - 2,3015 Kč

Skladové zásoby
3550 Skladem
Parametry
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077405

Cenové rozmezí
12,1977 Kč - 6,7692 Kč

Skladové zásoby
4126 Skladem
Parametry
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077443

Cenové rozmezí
30,4199 Kč - 17,7759 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077290

Cenové rozmezí
63,2944 Kč - 40,3579 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm White PE

10077528

Cenové rozmezí
3,7337 Kč - 1,3538 Kč

Skladové zásoby
5250 Skladem
Parametry
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077566

Cenové rozmezí
9,5945 Kč - 4,3322 Kč

Skladové zásoby
4700 Skladem
Parametry
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080573

Cenové rozmezí
13,3878 Kč - 4,8738 Kč

Skladové zásoby
3670 Skladem
Parametry
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077375

Cenové rozmezí
5,6897 Kč - 1,611 Kč

Skladové zásoby
123280 Skladem
Parametry
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077412

Cenové rozmezí
13,6108 Kč - 6,539 Kč

Skladové zásoby
72100 Skladem
Parametry
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077450

Cenové rozmezí
50,4272 Kč - 23,2183 Kč

Skladové zásoby
3122 Skladem
Parametry
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077337

Cenové rozmezí
2,9155 Kč - 1,1643 Kč

Skladové zásoby
155050 Skladem
Parametry
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10080610

Cenové rozmezí
58,3856 Kč - 22,7174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077498

Cenové rozmezí
2,4172 Kč - 2,3015 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077573

Cenové rozmezí
13,6108 Kč - 7,947 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10080184

Cenové rozmezí
48,6422 Kč - 22,7174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Dark Grey PE

10080924

Cenové rozmezí
58,3856 Kč - 22,7174 Kč

Skladové zásoby
95 Skladem
Parametry
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Round Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm White PE

10077535

Cenové rozmezí
3,7337 Kč - 3,6553 Kč

Skladové zásoby
2195 Skladem
Parametry
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Žebrovaný hrot 15.0 mm 1.0 mm černá ABS

10435489

Cenové rozmezí
25,3723 Kč - 21,5766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Barva
    černá
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

10181195

Cenové rozmezí
223,6677 Kč - 180,0064 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 120.0 mm 25.0 mm 5.0 mm 2.5 mm White PE

10181225

Cenové rozmezí
308,8241 Kč - 248,5106 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    120.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.5 mm