Menu Vyhledávání

Zátky do profilů - čtvercové

Skladem

Čtvercové zátky do jeklů slouží jako ukončovací prvek a chrání konce čtvercových profilů, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.

Jsou navrženy tak, aby těsně pasovaly do různých profilů. Některé komponenty této řady pomáhají předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů a zároveň chrání profily před vnějšími vlivy.

K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a kovové čtvercové zátky. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.

  • Dokončovací prvek používaný pro výrobky ze čtvercových profilů.
  • Ideální pro použití u nábytku a průmyslového vybavení.
  • Pomáhají předcházet poškození podlahy a chrání profily před vnějšími vlivy.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, TPE - PIR Barva: stříbrná, černá, bílá, šedá světlá, modrá, červená, žlutá, hnědá, zelená, šedá tmavá, šedá Produktová řada: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 311
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost AxA h Barva Materiál Povrchová úprava t Typ Koupit
5,5101 Kč - 11,5283 Kč 4900 Skladem
40.0 mm
14.5 mm
šedá světlá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
s texturou (erodovaný)
3.0 mm
4,3593 Kč - 9,7433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
11.5 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
s texturou (erodovaný)
3.0 mm
19,2651 Kč - 47,6753 Kč 685 Skladem
75.0 mm
22.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
s texturou (erodovaný)
4.0 mm
4,3593 Kč - 9,7433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
11.5 mm
bílá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
s texturou (erodovaný)
3.0 mm
10,3162 Kč - 14,8009 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
24.3 mm
šedá tmavá
LDPE - PIR
Leštěný
4.0 mm
1
7,1212 Kč - 16,3628 Kč 2500 Skladem
50.0 mm
14.5 mm
šedá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
3.0 mm
1
3,3981 Kč - 4,3435 Kč 8343 Skladem
25.0 mm
11.5 mm
červená
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
2.5 mm
1
3,6553 Kč - 4,3435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
11.5 mm
žlutá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
2.5 mm
1
11,9408 Kč - 26,8499 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.5 mm
14.5 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
s texturou (erodovaný)
3.0 mm
4,8738 Kč - 11,0821 Kč 3000 Skladem
38.0 mm
14.5 mm
bílá
LDPE - PIR
Leštěný
3.0 mm
1
1,1466 Kč - 4,4774 Kč 26698 Skladem
15.0 mm
11.5 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
s texturou (erodovaný)
2.0 mm
13,9309 Kč - 28,4117 Kč 1825 Skladem
65.0 mm
14.5 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
s texturou (erodovaný)
3.0 mm
1,1466 Kč - 4,4774 Kč 10650 Skladem
15.0 mm
11.5 mm
bílá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
s texturou (erodovaný)
2.0 mm
11,9544 Kč - 34,4363 Kč 1500 Skladem
44.4 mm
15.7 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Leštěný
2.0 mm
45,9748 Kč - 328,8973 Kč 484 Skladem
90.0 mm
21.0 mm
černá
polyethylen
s texturou (erodovaný)
5.0 mm
1
4,8738 Kč - 11,0821 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0 mm
14.5 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Leštěný
3.0 mm
22,7174 Kč - 48,6422 Kč 200 Skladem
76.2 mm
22.0 mm
černá
polyethylen
Leštěný
4.0 mm
1
11,9408 Kč - 26,8499 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.5 mm
14.5 mm
černá
polyethylen
Leštěný
3.0 mm
1
19,2651 Kč - 47,6753 Kč 196 Skladem
75.0 mm
22.0 mm
černá
polyethylen
Leštěný
4.0 mm
1
4,8738 Kč - 11,0821 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0 mm
14.5 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
s texturou (erodovaný)
3.0 mm
  • z/ze 16
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077849

Cenové rozmezí
11,5283 Kč - 5,5101 Kč

Skladové zásoby
4900 Skladem
Parametry
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079591

Cenové rozmezí
9,7433 Kč - 4,3593 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10079638

Cenové rozmezí
47,6753 Kč - 19,2651 Kč

Skladové zásoby
685 Skladem
Parametry
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080122

Cenové rozmezí
9,7433 Kč - 4,3593 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Dark Grey PE

10081105

Cenové rozmezí
14,8009 Kč - 10,3162 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

10078020

Cenové rozmezí
16,3628 Kč - 7,1212 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Red PE

10081464

Cenové rozmezí
4,3435 Kč - 3,3981 Kč

Skladové zásoby
8343 Skladem
Parametry
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Yellow PE

10081655

Cenové rozmezí
4,3435 Kč - 3,6553 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079614

Cenové rozmezí
26,8499 Kč - 11,9408 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10079881

Cenové rozmezí
11,0821 Kč - 4,8738 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10079584

Cenové rozmezí
4,4774 Kč - 1,1466 Kč

Skladové zásoby
26698 Skladem
Parametry
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079621

Cenové rozmezí
28,4117 Kč - 13,9309 Kč

Skladové zásoby
1825 Skladem
Parametry
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10080115

Cenové rozmezí
4,4774 Kč - 1,1466 Kč

Skladové zásoby
10650 Skladem
Parametry
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 44.4 mm 15.7 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10093047

Cenové rozmezí
34,4363 Kč - 11,9544 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • AxA
    44.4 mm
  • h
    15.7 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 90.0 mm 21.0 mm 5.0 mm 1.0 mm Black PE

10246610

Cenové rozmezí
328,8973 Kč - 45,9748 Kč

Skladové zásoby
484 Skladem
Parametry
  • AxA
    90.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079270

Cenové rozmezí
11,0821 Kč - 4,8738 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10079317

Cenové rozmezí
48,6422 Kč - 22,7174 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079287

Cenové rozmezí
26,8499 Kč - 11,9408 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10079300

Cenové rozmezí
47,6753 Kč - 19,2651 Kč

Skladové zásoby
196 Skladem
Parametry
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079607

Cenové rozmezí
11,0821 Kč - 4,8738 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm