Menu Vyhledávání

Zátky do profilů - čtvercové

Skladem

Čtvercové zátky do jeklů slouží jako ukončovací prvek a chrání konce čtvercových profilů, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.

Jsou navrženy tak, aby těsně pasovaly do různých profilů. Některé komponenty této řady pomáhají předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů a zároveň chrání profily před vnějšími vlivy.

K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a kovové čtvercové zátky. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.

  • Dokončovací prvek používaný pro výrobky ze čtvercových profilů.
  • Ideální pro použití u nábytku a průmyslového vybavení.
  • Pomáhají předcházet poškození podlahy a chrání profily před vnějšími vlivy.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, TPE - PIR Barva: stříbrná, černá, bílá, šedá světlá, modrá, červená, žlutá, hnědá, zelená, šedá tmavá, šedá Produktová řada: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 311
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost AxA h Barva Materiál Povrchová úprava t Typ Koupit
14,4318 Kč - 30,7918 Kč 5100 Skladem
45.0 mm
14.5 mm
šedá světlá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
3.0 mm
1
7,1212 Kč - 16,3628 Kč 1000 Skladem
50.0 mm
14.5 mm
šedá tmavá
LDPE - PIR
Leštěný
3.0 mm
1
3,6553 Kč - 4,4849 Kč 8250 Skladem
25.4 mm
11.5 mm
šedá tmavá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
2.5 mm
1
1,1466 Kč - 4,7452 Kč 850 Skladem
15.0 mm
11.5 mm
černá
polyethylen
Leštěný
2.0 mm
1
13,9309 Kč - 28,4117 Kč 250 Skladem
65.0 mm
14.5 mm
černá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
3.0 mm
1
3,3981 Kč - 4,3435 Kč 8343 Skladem
25.0 mm
11.5 mm
červená
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
2.5 mm
1
19,2651 Kč - 47,6753 Kč 685 Skladem
75.0 mm
22.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
s texturou (erodovaný)
4.0 mm
4,3593 Kč - 9,7433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
11.5 mm
bílá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
s texturou (erodovaný)
3.0 mm
3,6553 Kč - 4,4849 Kč 2478 Skladem
25.4 mm
11.5 mm
šedá tmavá
LDPE - PIR
Leštěný
2.5 mm
1
5,5101 Kč - 11,5283 Kč 3000 Skladem
40.0 mm
14.5 mm
šedá světlá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
s texturou (erodovaný)
3.0 mm
4,3593 Kč - 9,7433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
11.5 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
s texturou (erodovaný)
3.0 mm
10,3162 Kč - 14,8009 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
24.3 mm
šedá tmavá
LDPE - PIR
Leštěný
4.0 mm
1
1,9765 Kč - 4,4849 Kč 7750 Skladem
25.0 mm
11.5 mm
šedá tmavá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
2.5 mm
1
4,1291 Kč - 6,8277 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
11.5 mm
šedá světlá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
s texturou (erodovaný)
3.0 mm
11,9408 Kč - 26,8499 Kč 148 Skladem
63.5 mm
14.5 mm
černá
polyethylen
Leštěný
3.0 mm
1
1,5163 Kč - 3,503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
11.5 mm
šedá tmavá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
2.5 mm
1
4,1291 Kč - 6,8277 Kč 290 Skladem
30.0 mm
11.5 mm
šedá tmavá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
3.0 mm
1
7,1212 Kč - 16,3628 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
14.5 mm
šedá světlá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
s texturou (erodovaný)
3.0 mm
3,2072 Kč - 6,8486 Kč 180 Skladem
25.0 mm
11.6 mm
černá
LDPE - PIR
Leštěný
3.0 mm
1
7,947 Kč - 16,3628 Kč 500 Skladem
50.8 mm
14.5 mm
šedá světlá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
s texturou (erodovaný)
3.0 mm
  • z/ze 16
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077856

Cenové rozmezí
30,7918 Kč - 14,4318 Kč

Skladové zásoby
5100 Skladem
Parametry
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077924

Cenové rozmezí
16,3628 Kč - 7,1212 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077979

Cenové rozmezí
4,4849 Kč - 3,6553 Kč

Skladové zásoby
8250 Skladem
Parametry
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10079256

Cenové rozmezí
4,7452 Kč - 1,1466 Kč

Skladové zásoby
850 Skladem
Parametry
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079294

Cenové rozmezí
28,4117 Kč - 13,9309 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Red PE

10081464

Cenové rozmezí
4,3435 Kč - 3,3981 Kč

Skladové zásoby
8343 Skladem
Parametry
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10079638

Cenové rozmezí
47,6753 Kč - 19,2651 Kč

Skladové zásoby
685 Skladem
Parametry
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080122

Cenové rozmezí
9,7433 Kč - 4,3593 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077900

Cenové rozmezí
4,4849 Kč - 3,6553 Kč

Skladové zásoby
2478 Skladem
Parametry
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077849

Cenové rozmezí
11,5283 Kč - 5,5101 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079591

Cenové rozmezí
9,7433 Kč - 4,3593 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Dark Grey PE

10081105

Cenové rozmezí
14,8009 Kč - 10,3162 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077962

Cenové rozmezí
4,4849 Kč - 1,9765 Kč

Skladové zásoby
7750 Skladem
Parametry
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077832

Cenové rozmezí
6,8277 Kč - 4,1291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079287

Cenové rozmezí
26,8499 Kč - 11,9408 Kč

Skladové zásoby
148 Skladem
Parametry
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Dark Grey PE

10077948

Cenové rozmezí
3,503 Kč - 1,5163 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077986

Cenové rozmezí
6,8277 Kč - 4,1291 Kč

Skladové zásoby
290 Skladem
Parametry
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077863

Cenové rozmezí
16,3628 Kč - 7,1212 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.6 mm 3.0 mm 2.0 mm Black PE

10127599

Cenové rozmezí
6,8486 Kč - 3,2072 Kč

Skladové zásoby
180 Skladem
Parametry
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.6 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077870

Cenové rozmezí
16,3628 Kč - 7,947 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm