Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Čtvercové zátky do jeklů slouží jako ukončovací prvek a chrání konce čtvercových profilů, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.
Jsou navrženy tak, aby těsně pasovaly do různých profilů. Některé komponenty této řady pomáhají předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů a zároveň chrání profily před vnějšími vlivy.
K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a kovové čtvercové zátky. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Barva: stříbrná, černá, bílá, šedá světlá, modrá, červená, žlutá, hnědá, zelená, šedá tmavá, šedá Produktová řada: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | AxA | h | Barva | Materiál | Povrchová úprava | t | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,3689 Kč - 20,6075 Kč | 500 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,1654 Kč - 3,4396 Kč | 2500 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 29,0324 Kč - 60,9683 Kč | 200 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
šedá tmavá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 2,1753 Kč - 2,9877 Kč | 7500 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
šedá světlá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 14,8509 Kč - 15,0917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
šedá tmavá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 23,2873 Kč - 48,9035 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,492 Kč - 2,2446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 22,367 Kč - 27,6554 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,6773 Kč - 3,003 Kč | 3250 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,52 Kč - 2,2446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 4,8805 Kč - 12,0274 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
šedá tmavá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 13,317 Kč - 27,9658 Kč | 9900 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,6394 Kč - 3,8457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 6,8747 Kč - 13,9426 Kč | 50 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
šedá světlá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 2,1753 Kč - 2,7519 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 19,3689 Kč - 20,3776 Kč | 19 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 3,2212 Kč - 3,6081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
šedá tmavá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 2,3705 Kč - 2,4897 Kč | 50 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,3944 Kč - 3,8457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Leštěný
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 10077184 | 4,4622 Kč - 9,8823 Kč | 33540 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Leštěný
|
0.118 in
3.0 mm