Menu Vyhledávání

Zátka do konců trubek 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR červená

Tato zátka do konců trubek s přírubou je navržena k ochraně před průnikem nečistot do poštovních tubusů při přepravě, balení a doručování. Toto provedení má také úchop pro prsty pro snadné a rychlé odstranění.
Nové objednací číslo:

10104125

Staré objednací číslo:

50126

450 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 32,4817 Kč
500 + 13,5262 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 624,09 Kč

50 x 32,4817 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 110.0 mm
H 14.0 mm
h1 1.3 mm
h 12.8 mm
Barva červená
Materiál LDPE - PIR
Provedení rukojeti s tvarováním pro prsty
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás