Menu Vyhledávání

Zátka do konců trubek 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR červená

Tato zátka do konců trubek s přírubou je navržena k ochraně před průnikem nečistot do poštovních tubusů při přepravě, balení a doručování. Toto provedení má také úchop pro prsty pro snadné a rychlé odstranění.
Nové objednací číslo:

10092927

Staré objednací číslo:

199126

1500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 2499 3,6235 Kč
2500 + 1,6454 Kč
Standardní balení: 2500

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

905,88 Kč

250 x 3,6235 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 50.0 mm
H 11.7 mm
h1 1.2 mm
h 10.8 mm
Barva červená
Materiál LDPE - PIR
Provedení rukojeti s tvarováním pro prsty
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás