Menu Vyhledávání

Zátky do jeklů - obdélníkové 90.0 mm 50.0 mm bílá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tyto víceúčelové obdélníkové zátky do jeklů perfektně padnou do obdélníkového profilu či jeklu, kde zabraňují průniku nečistot a bezpečně kryjí ostré hrany profilu. Jsou černé a vyrobené z LDPE. Mají snadnou montáž rukou nebo pomocí palice k urychlení montáže.
Nové objednací číslo:

20771591

Staré objednací číslo:

20771591

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 999 11,2488 Kč
1000 + 10,1239 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

2 249,76 Kč

200 x 11,2488 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
A 90.0 mm
B 50.0 mm
h 22.0 mm
h1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Maximální tloušťka stěny 4.5 mm
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva bílá
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás