20771409
20771409
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 250 - 1249 | 4,8177 Kč |
| 1250 + | 4,3359 Kč |
| A | 3.15 in |
|---|---|
| A | 80.0 mm |
| B | 40.0 mm |
| B | 1.575 in |
| h | 14.5 mm |
| h | 0.571 in |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Maximální tloušťka stěny | 0.118 in |
| Maximální tloušťka stěny | 3.0 mm |
| Materiál | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Barva | bílá |
| Celní nomenklatura | 3923509000 |