Menu Vyhledávání

Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 30.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tyto víceúčelové obdélníkové zátky do jeklů perfektně padnou do obdélníkového profilu či jeklu, kde zabraňují průniku nečistot a bezpečně kryjí ostré hrany profilu. JJsou šedé a vyrobené z LDPE. Mají snadnou montáž rukou nebo pomocí palice k urychlení montáže.
Nové objednací číslo:

20770440

Staré objednací číslo:

20770440

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
750 - 3749 3,6031 Kč
3750 + 3,2428 Kč
Standardní balení: 750

Objednávejte násobky 750

Cena celkem:

2 702,33 Kč

750 x 3,6031 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
A 60.0 mm
B 30.0 mm
h 14.4 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.5 mm
Maximální tloušťka stěny 4.0 mm
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva šedá
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás