20770358
20770358
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,6963 Kč |
| 5000 + | 2,4267 Kč |
| A | 2.362 in |
|---|---|
| A | 60.0 mm |
| B | 0.787 in |
| B | 20.0 mm |
| h | 14.5 mm |
| h | 0.571 in |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Maximální tloušťka stěny | 0.118 in |
| Maximální tloušťka stěny | 3.0 mm |
| Materiál | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Barva | šedá |
| Celní nomenklatura | 3923509000 |