20770181
20770181
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,938 Kč |
| 5000 + | 1,7442 Kč |
| A | 50.0 mm |
|---|---|
| A | 1.969 in |
| B | 30.0 mm |
| B | 1.181 in |
| h | 13.5 mm |
| h | 0.531 in |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Maximální tloušťka stěny | 3.0 mm |
| Maximální tloušťka stěny | 0.118 in |
| Materiál | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Barva | bílá |
| Celní nomenklatura | 3923509000 |