Menu Vyhledávání

Zátky do jeklů - obdélníkové 50.0 mm 20.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tyto víceúčelové obdélníkové zátky do jeklů perfektně padnou do obdélníkového profilu či jeklu, kde zabraňují průniku nečistot a bezpečně kryjí ostré hrany profilu. JJsou šedé a vyrobené z LDPE. Mají snadnou montáž rukou nebo pomocí palice k urychlení montáže.
Nové objednací číslo:

20769932

Staré objednací číslo:

20769932

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,6703 Kč
5000 + 1,5033 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 670,30 Kč

1000 x 1,6703 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
A 50.0 mm
B 20.0 mm
h 14.0 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximální tloušťka stěny 3.0 mm
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva šedá
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás