20769864
20769864
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 3500 - 17499 | 1,644 Kč |
| 17500 + | 1,4797 Kč |
| A | 50.0 mm |
|---|---|
| A | 1.969 in |
| B | 0.394 in |
| B | 10.0 mm |
| h | 0.472 in |
| h | 12.0 mm |
| h1 | 0.138 in |
| h1 | 3.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Maximální tloušťka stěny | 2.0 mm |
| Maximální tloušťka stěny | 0.079 in |
| Materiál | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Barva | šedá |
| Celní nomenklatura | 3923509000 |