Menu Vyhledávání

Zátky do jeklů - obdélníkové 150.0 mm 100.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tyto víceúčelové obdélníkové zátky do jeklů perfektně padnou do obdélníkového profilu či jeklu, kde zabraňují průniku nečistot a bezpečně kryjí ostré hrany profilu. JJsou šedé a vyrobené z LDPE. Mají snadnou montáž rukou nebo pomocí palice k urychlení montáže.
Nové objednací číslo:

20768751

Staré objednací číslo:

20768751

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
70 - 349 25,65 Kč
350 + 23,085 Kč
Standardní balení: 70

Objednávejte násobky 70

Cena celkem:

1 795,50 Kč

70 x 25,65 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
A 150.0 mm
B 100.0 mm
h 27.0 mm
h1 7.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximální tloušťka stěny 5.0 mm
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva šedá
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás