20768720
20768720
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 70 - 349 | 17,10 Kč |
| 350 + | 15,39 Kč |
| A | 140.0 mm |
|---|---|
| A | 5.512 in |
| B | 80.0 mm |
| B | 3.15 in |
| h | 24.5 mm |
| h | 0.965 in |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Maximální tloušťka stěny | 4.5 mm |
| Maximální tloušťka stěny | 0.177 in |
| Materiál | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Barva | šedá |
| Celní nomenklatura | 3923509000 |