20768690
20768690
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 90 - 449 | 13,0673 Kč |
| 450 + | 11,7605 Kč |
| A | 120.0 mm |
|---|---|
| A | 4.724 in |
| B | 3.15 in |
| B | 80.0 mm |
| h | 24.0 mm |
| h | 0.945 in |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Maximální tloušťka stěny | 5.5 mm |
| Maximální tloušťka stěny | 0.217 in |
| Materiál | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Barva | bílá |
| Celní nomenklatura | 3923509000 |