Menu Vyhledávání

Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm černá LDPE - PIR

Tyto víceúčelové obdélníkové zátky do jeklů perfektně padnou do obdélníkového profilu či jeklu, kde zabraňují průniku nečistot a bezpečně kryjí ostré hrany profilu. Jsou černé a vyrobené z LDPE. Mají snadnou montáž rukou nebo pomocí palice k urychlení montáže.
Nové objednací číslo:

20590956

Staré objednací číslo:

20590956

755 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
75 - 749 3,9622 Kč
750 - 3749 2,8301 Kč
3750 + 2,5471 Kč
Standardní balení: 750

Objednávejte násobky 75

Cena celkem:

297,17 Kč

75 x 3,9622 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
A 60.0 mm
B 25.0 mm
h 14.0 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximální tloušťka stěny 3.0 mm
Materiál LDPE - PIR
Barva černá
Povrchová úprava Leštěný
Celní nomenklatura 3923509000
Recycled Content Percentage % 100%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás