20773694
20773694
| Množství | Jednotková cena |
|---|
| AxA | 3.543 in |
|---|---|
| AxA | 90.0 mm |
| h | 0.984 in |
| h | 25.0 mm |
| h1 | 6.0 mm |
| h1 | 0.236 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.118 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.0 mm |
| Maximální tloušťka stěny | 5.0 mm |
| Maximální tloušťka stěny | 0.197 in |
| Materiál | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Barva | bílá |
| Celní nomenklatura | 3923509000 |