Menu Vyhledávání

Čtvercové Zátka do jeklu 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm bílá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tyto víceúčelové čtvercové zátky do jeklů perfektně padnou do čtvercové jeklu či profilu, kde zabraňují průniku nečistot a bezpečně kryjí ostré hrany profilu. Jsou bílé a vyrobené z LDPE. Mají snadnou montáž rukou nebo pomocí palice k urychlení procesu.
Nové objednací číslo:

20773465

Staré objednací číslo:

20773465

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
AxA 60.0 mm
h 15.0 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximální tloušťka stěny 3.5 mm
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva bílá
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás