20773328
20773328
| Množství | Jednotková cena |
|---|
| AxA | 55.0 mm |
|---|---|
| AxA | 2.165 in |
| h | 0.571 in |
| h | 14.5 mm |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Maximální tloušťka stěny | 0.177 in |
| Maximální tloušťka stěny | 4.5 mm |
| Materiál | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Barva | bílá |
| Celní nomenklatura | 3923509000 |