20773298
20773298
| Množství | Jednotková cena |
|---|
| AxA | 1.969 in |
|---|---|
| AxA | 50.0 mm |
| h | 0.571 in |
| h | 14.5 mm |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Maximální tloušťka stěny | 0.098 in |
| Maximální tloušťka stěny | 2.5 mm |
| Materiál | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Barva | bílá |
| Celní nomenklatura | 3923509000 |