20772178
20772178
Množství | Jednotková cena |
---|
AxA | 0.591 in |
---|---|
AxA | 15.0 mm |
h | 0.453 in |
h | 11.5 mm |
h1 | 0.157 in |
h1 | 4.0 mm |
Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
Maximální tloušťka stěny | 0.079 in |
Maximální tloušťka stěny | 2.0 mm |
Materiál | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
Barva | bílá |
Celní nomenklatura | 3923509000 |