20771881
20771881
| Množství | Jednotková cena |
|---|
| AxA | 0.394 in |
|---|---|
| AxA | 10.0 mm |
| h | 0.472 in |
| h | 12.0 mm |
| h1 | 4.0 mm |
| h1 | 0.157 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.031 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.8 mm |
| Maximální tloušťka stěny | 2.5 mm |
| Maximální tloušťka stěny | 0.098 in |
| Materiál | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Barva | bílá |
| Celní nomenklatura | 3923509000 |