Menu Vyhledávání

Čtvercové Zátka do jeklu 100.0 mm 1.0 mm 4.0 mm bílá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tyto víceúčelové čtvercové zátky do jeklů perfektně padnou do čtvercové jeklu či profilu, kde zabraňují průniku nečistot a bezpečně kryjí ostré hrany profilu. Jsou bílé a vyrobené z LDPE. Mají snadnou montáž rukou nebo pomocí palice k urychlení procesu.
Nové objednací číslo:

20771775

Staré objednací číslo:

20771775

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
AxA 100.0 mm
h 24.0 mm
h1 7.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximální tloušťka stěny 4.0 mm
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva bílá
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás