Menu Vyhledávání

Čtvercové Zátka do jeklu 70.0 mm černá LDPE - PCR

Nové objednací číslo:

20753078

Staré objednací číslo:

20753078

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
150 - 749 8,6862 Kč
750 + 7,8175 Kč
Standardní balení: 150

Objednávejte násobky 150

Cena celkem:

1 302,93 Kč

150 x 8,6862 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
AxA 70.0 mm
h1 5.0 mm
h 19.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximální tloušťka stěny 4.0 mm
Materiál LDPE - PCR
Barva černá
Recycled Content Percentage % 98%
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás