Menu Vyhledávání

Čtvercové Zátka do jeklu 65.0 mm černá LDPE - PCR

Nové objednací číslo:

20753061

Staré objednací číslo:

20753061

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 1249 7,3074 Kč
1250 + 6,5766 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 826,85 Kč

250 x 7,3074 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
AxA 65.0 mm
h1 5.0 mm
h 21.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximální tloušťka stěny 3.0 mm
Materiál LDPE - PCR
Barva černá
Recycled Content Percentage % 98%
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás