Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Chrání před ostrými hranami trubek a poskytují atraktivní vzhled.Navrženo pro zvýšení výšky nastavitelných nožiček, koleček a kluzáků.Zatlačovací zátka do trubek se závitem pro nastavení nožiček nebo koleček Materiál: ocel, hliník tlakově litý, polyamid, PA6, polyethylen vysokohustotní (HDPE), polystyren houževnatý (HIPS), polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou, Hliníková slitina Barva: Chrom, přírodní, černá, šedá Produktová řada: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Gauge | Velikost závitu | Barva | Materiál | AxA | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,8092 Kč - 46,5775 Kč | 30 Skladem |
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
| 10,3974 Kč - 22,3873 Kč | 440 Skladem |
|
M10
|
šedá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
| 13,5401 Kč - 28,8811 Kč | 200 Skladem |
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
| 23,4826 Kč - 47,1138 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
Chrom
|
ocel
|
|
||
| 10,2771 Kč - 22,9057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
| 10,5281 Kč - 22,4461 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
| 4,6978 Kč - 10,1152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
šedá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
| 18,5183 Kč - 39,5295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
| 24,389 Kč - 48,8757 Kč | 560 Skladem |
|
M10
|
Chrom
|
ocel
|
|
||
| 32,0445 Kč - 68,4873 Kč | 75 Skladem |
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
| 19,1319 Kč - 45,2752 Kč | 570 Skladem |
|
M10
|
Chrom
|
ocel
|
|
||
| 18,6559 Kč - 40,2376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
černá
|
polyamid
|
|
||
| 23,2589 Kč - 50,1297 Kč | 100 Skladem |
|
M10
|
černá
|
polyamid
|
|
||
| 30,1635 Kč - 65,0051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
černá
|
polyamid
|
|
||
| 30,1635 Kč - 65,0051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
černá
|
polyamid
|
|
||
| 202,6515 Kč - 238,8801 Kč | 11 Skladem |
1.5 mm
|
M20
|
černá
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 244,8522 Kč - 773,7389 Kč | 945 Skladem |
2.0 mm
|
M20
|
černá
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 104,1517 Kč - 199,9464 Kč | 93 Skladem |
2.5 mm
|
M10
|
|
hliník tlakově litý
|
|
||
| 18,7777 Kč - 40,4608 Kč | 706 Skladem |
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou
|
|
||
| 23,6379 Kč - 50,9478 Kč | 800 Skladem |
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou