Menu Vyhledávání

Zátky antivibrační 1/2 in - 14 BSP 7.3 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) transparentní

Transparent LDPE anti-vibration plug fits tightly against the tube collar for BSP hydraulic fittings with BSP threads. The notched thread design prevents part coming loose due to vibration. The transparent colour allows easy inspection of o-ring.
Nové objednací číslo:

10074688

Staré objednací číslo:

110829

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 9,7291 Kč
500 - 2499 3,4163 Kč
2500 + 3,0747 Kč
Standardní balení: 2500

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

486,46 Kč

50 x 9,7291 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
h 7.3 mm
H 13.3 mm
Velikost závitu 1/2 in - 14 BSP
Norma závitu BSP
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás