Menu Vyhledávání

Západky posuvné 154.0 mm (L) ocel

Nové objednací číslo:

10095676

Staré objednací číslo:

275163E

56 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 283,2008 Kč
25 - 124 202,2863 Kč
125 + 182,0575 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

283,20 Kč

1 x 283,2008 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva šedá
Povrchová úprava pozinkováno
Provedení se zajištěním
Průměr šroubu 12.0 mm
Průměr šroubu 29.0 mm
Celková délka těla 154.0 mm
Celková šířka těla 42.0 mm
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás