Menu Vyhledávání

Západky posuvné 73.0 mm (L) ocel

Nové objednací číslo:

10208076

Staré objednací číslo:

1334630

5 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 1 082,7094 Kč
50 + 513,3681 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 082,71 Kč

1 x 1 082,7094 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva šedá
Povrchová úprava pozinkováno
Typ západky Nahoru
Průměr šroubu 16.0 mm
Celková délka těla 73.0 mm
Celková šířka desky 22.0 mm
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás