Menu Vyhledávání

Záslepky

Skladem

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Chrání proti průniku vlhkosti a prachu, jsou odolné vůči kyselinám a tlumí vibrace.Používají se v elektronice a automobilovém průmyslu.Používají se na plechy k ochraně před ostrými hranami a jsou ideální k zakrytí otvorů v panelech. Materiál: PVC, polyamid, TPE, EBA Barva: černá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2Produktová řada: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 26
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D d1 h d2 Materiál H Typ Koupit
2,3147 Kč - 4,8339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
1,3093 Kč - 2,7272 Kč 89300 Skladem
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
4,6993 Kč - 9,7291 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
12,2014 Kč - 12,2014 Kč 2000 Skladem
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
2,3287 Kč - 4,8569 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
1,9383 Kč - 4,3513 Kč 1000 Skladem
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
  • z/ze 2
Zátky zaslepovací 18.7 mm PVC černá

10071175

Cenové rozmezí
4,8339 Kč - 2,3147 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Zátky zaslepovací 9.5 mm PVC černá

10072387

Cenové rozmezí
2,7272 Kč - 1,3093 Kč

Skladové zásoby
89300 Skladem
Parametry
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Zátky zaslepovací 28.5 mm PVC černá

10072646

Cenové rozmezí
9,7291 Kč - 4,6993 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Zátky zaslepovací 57.5 mm PVC černá

10070499

Cenové rozmezí
12,2014 Kč - 12,2014 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Zátky zaslepovací 17.5 mm PVC černá

10090435

Cenové rozmezí
4,8569 Kč - 2,3287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Zátky zaslepovací 19.0 mm PVC černá

10104279

Cenové rozmezí
4,3513 Kč - 1,9383 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm