Menu Vyhledávání

Zátky plné 22.0 mm 1.6 mm 3.0 mm TPE černá

Tato plná zátka je vyrobena z černého TPE/TPV s třídou ohnivzdornosti UL94-HB, třída ochrany IP67. Je vhodná do panelů tloušťky 1,6 až 3,0 mm
Nové objednací číslo:

10000670

Staré objednací číslo:

BP-3

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 11,9211 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

11 921,10 Kč

1000 x 11,9211 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 22.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.6 mm
Barva černá
Materiál TPE
Typ 2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás