Menu Vyhledávání

Záslepky montážních otvorů kabelových vývodek

Skladem

Ideální pro zaslepení nepoužívaných montážních otvorů. Spolehlivé zakrytí, jednoduchá montáž i demontáž.

Produktová řada: SR1782

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 51
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Koupit
12,1038 Kč - 14,1397 Kč 150 Skladem
M16
11,0492 Kč - 11,7971 Kč 50 Skladem
M12
310,6594 Kč - 371,6678 Kč 10 Skladem
M63
187,0095 Kč - 318,6884 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M50
39,9307 Kč - 47,6638 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG16
10,026 Kč - 11,7971 Kč 1200 Skladem
PG 7
15,4227 Kč - 17,1378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M40
5,4244 Kč - 5,4244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 13.5
19,2155 Kč - 19,2155 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 36
4,3227 Kč - 5,02 Kč 20 Skladem
PG 9
7,2372 Kč - 8,3946 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 21
28,0146 Kč - 33,3971 Kč 8 Skladem
PG 13.5
25,7694 Kč - 30,678 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 11
302,1974 Kč - 508,1999 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 42
29,3392 Kč - 50,3312 Kč 8 Skladem
M20; 3/4 in UNF
4,2391 Kč - 5,02 Kč 350 Skladem
M12
5,6057 Kč - 6,54 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M25
24,3472 Kč - 27,6241 Kč 16 Skladem
M63
18,365 Kč - 28,9349 Kč 900 Skladem
M32
5,02 Kč - 5,02 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
  • z/ze 3
Záslepky montážních otvorů kabelových vývodek M16 8.0 mm 18.0 mm mosaz

10267301

Cenové rozmezí
14,1397 Kč - 12,1038 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celkový průměr
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7419809099
  • Velikost závitu
    M16
Záslepky montážních otvorů kabelových vývodek M12 14.0 mm mosaz

10267295

Cenové rozmezí
11,7971 Kč - 11,0492 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celkový průměr
    14.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7419809099
  • Velikost závitu
    M12
Záslepky montážních otvorů kabelových vývodek M63 15.0 mm 67.0 mm mosaz

10267363

Cenové rozmezí
371,6678 Kč - 310,6594 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celkový průměr
    67.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7419809099
  • Velikost závitu
    M63
Záslepky montážních otvorů kabelových vývodek M50 10.5 mm 54.0 mm mosaz

10267356

Cenové rozmezí
318,6884 Kč - 187,0095 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celkový průměr
    54.0 mm
  • Celková délka
    14.5 mm
  • Délka závitu
    10.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Záslepky montážních otvorů kabelových vývodek PG16 24.0 mm polyamid

10435090

Cenové rozmezí
47,6638 Kč - 39,9307 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celkový průměr
    24.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    7419809099
  • Velikost závitu
    PG16
Záslepky montážních otvorů kabelových vývodek PG 7 8.0 mm 14.0 mm mosaz

10267233

Cenové rozmezí
11,7971 Kč - 10,026 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celkový průměr
    14.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7419809099
  • Velikost závitu
    PG 7
Záslepky montážních otvorů kabelových vývodek M40 11.5 mm 46.0 mm polyamid

10379400

Cenové rozmezí
17,1378 Kč - 15,4227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Celkový průměr
    46.0 mm
  • Celková délka
    11.5 mm
  • Délka závitu
    11.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Záslepky montážních otvorů kabelových vývodek PG 13.5 13.0 mm 25.0 mm polyamid

10265017

Cenové rozmezí
5,4244 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Velikost závitu
    PG 13.5
Záslepky montážních otvorů kabelových vývodek PG 36 18.0 mm 55.0 mm polyamid

10265055

Cenové rozmezí
19,2155 Kč - 19,2155 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    55.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Velikost závitu
    PG 36
Záslepky montážních otvorů kabelových vývodek PG 9 13.0 mm 19.0 mm polyamid

10265093

Cenové rozmezí
5,02 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Celkový průměr
    19.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3923509000
  • Velikost závitu
    PG 9
Záslepky montážních otvorů kabelových vývodek PG 21 13.5 mm 33.0 mm polyamid

10265130

Cenové rozmezí
8,3946 Kč - 7,2372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Celkový průměr
    33.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Velikost závitu
    PG 21
Záslepky montážních otvorů kabelových vývodek PG 13.5 9.5 mm 22.0 mm mosaz

10588680

Cenové rozmezí
33,3971 Kč - 28,0146 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celkový průměr
    22.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7419809099
  • Velikost závitu
    PG 13.5
Záslepky montážních otvorů kabelových vývodek PG 11 9.0 mm 20.0 mm mosaz

10267257

Cenové rozmezí
30,678 Kč - 25,7694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7419809099
  • Velikost závitu
    PG 11
Záslepky montážních otvorů kabelových vývodek PG42 9.5 mm 55.5 mm mosaz

10267271

Cenové rozmezí
508,1999 Kč - 302,1974 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celkový průměr
    55.5 mm
  • Celková délka
    16.0 mm
  • Délka závitu
    9.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Záslepky montážních otvorů kabelových vývodek M20 8.5 mm 22.0 mm mosaz

10267318

Cenové rozmezí
50,3312 Kč - 29,3392 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celkový průměr
    22.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7419809099
  • Velikost závitu
    M20; 3/4 in UNF
Záslepky montážních otvorů kabelových vývodek M12 12.5 mm 15.0 mm polyamid

10265178

Cenové rozmezí
5,02 Kč - 4,2391 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3923509000
  • Velikost závitu
    M12
Záslepky montážních otvorů kabelových vývodek M25 15.5 mm 30.0 mm polyamid

10265284

Cenové rozmezí
6,54 Kč - 5,6057 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Celkový průměr
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3923509000
  • Velikost závitu
    M25
Záslepky montážních otvorů kabelových vývodek M63 19.0 mm 68.0 mm polyamid

10265321

Cenové rozmezí
27,6241 Kč - 24,3472 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Celkový průměr
    68.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Velikost závitu
    M63
Záslepky montážních otvorů kabelových vývodek M32 8.3 mm 37.1 mm polyamid

10337844

Cenové rozmezí
28,9349 Kč - 18,365 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Celkový průměr
    37.1 mm
  • Celková délka
    12.4 mm
  • Délka závitu
    8.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Záslepky montážních otvorů kabelových vývodek M16 13.0 mm 19.0 mm polyamid

10265185

Cenové rozmezí
5,02 Kč - 5,02 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    19.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3923509000
  • Velikost závitu
    M16