Záslepky do plechu se používají na ochranu otvorů během přepravy nebo u finálních výrobků jako dokončovací prvek. Zátka z polyamidu 6.6 (PA 66) chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Zátky lze také použít jako ochranu vnitřních závitů před poškozením během přepravy.
Jsou dostupné ve třech barvách pro rychlou identifikaci nebo ke sladění s finálním produktem.
Záslepky do plechu jsou rychlonasazovací bez nutnosti použití nástrojů a lze je snadno odstranit.
Materiál: polyamid 6.6, PA66, polyamid Barva: přírodní, černá, šedá, bílá, béžová Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2Produktová řada: SR2041
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Barva | d | H | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8815 Kč - 1,8815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.531 in
13.5 mm
|
šedá
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 1,9245 Kč - 1,9245 Kč | 15000 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 1,982 Kč - 2,772 Kč | 19500 Skladem |
0.673 in
17.1 mm
|
bílá
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 1,8815 Kč - 1,8815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.531 in
13.5 mm
|
černá
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 1,9533 Kč - 1,9533 Kč | 15000 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
bílá
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 1,824 Kč - 1,824 Kč | 5000 Skladem |
0.409 in
10.4 mm
|
černá
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 1,8815 Kč - 1,8815 Kč | 111942 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
bílá
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 1,6086 Kč - 1,6086 Kč | 11000 Skladem |
0.409 in
10.4 mm
|
černá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 1,8528 Kč - 1,8528 Kč | 17000 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
bílá
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
| 1,9245 Kč - 1,9245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
šedá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 1,9533 Kč - 1,9533 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
šedá
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 1,7953 Kč - 1,7953 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.409 in
10.4 mm
|
šedá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 1,8528 Kč - 1,8528 Kč | 7000 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
šedá
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 2,1113 Kč - 2,1113 Kč | 7000 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
bílá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 1,824 Kč - 1,824 Kč | 36000 Skladem |
0.409 in
10.4 mm
|
bílá
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 1,9533 Kč - 1,9533 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 1,8528 Kč - 1,8528 Kč | 49200 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 1,982 Kč - 2,772 Kč | 11535 Skladem |
0.673 in
17.1 mm
|
šedá
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 2,0682 Kč - 2,8725 Kč | 17000 Skladem |
0.736 in
18.7 mm
|
černá
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 2,255 Kč - 3,1454 Kč | 27500 Skladem |
0.803 in
20.4 mm
|
bílá
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3