Menu Vyhledávání

Záslepky do plechu 20.0 mm 3.8 mm (PT) PA66 černá

Krycí víčko je vyrobeno z polyamidu 6.6, známého také jako PA66. Tuto zátku lze snadno zasunout do otvorů jako ochranný nebo dokončovací prvek, příruba umožňuje snadné odstranění, což znamená, že díl lze snadno znovu použít.
Nové objednací číslo:

10126981

Staré objednací číslo:

161020059902

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 4,7684 Kč
500 - 999 4,2082 Kč
1000 + 3,0018 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 192,10 Kč

250 x 4,7684 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 24.8 mm
d 20.0 mm
H 7.5 mm
h 6.0 mm
Tloušťka spínaného materiálu 0.8 - 3.8 mm
Minimální tloušťka panelu 0.8 mm
Maximální tloušťka panelu 3.8 mm
Barva černá
Materiál PA66
Typ 3
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás