Menu Vyhledávání

Plechový kryt 19.1 mm 24.0 mm černá PA66

Černá zátka do plechu je vyrobena z polyamidu 66 neboli PA66. Tuto zátku lze snadno zatlačit do otvorů za účelem ochrany a zlepšení vzhledu; nákružek umožňuje snadné odstranění, takže díl lze používat opakovaně.
Nové objednací číslo:

10126950

Staré objednací číslo:

161019159902

7680 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 4,4956 Kč
500 - 999 3,9641 Kč
1000 + 2,8438 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 123,90 Kč

250 x 4,4956 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 24.0 mm
d 19.1 mm
H 7.5 mm
h 7.5 mm
Tloušťka spínaného materiálu 0.8 - 3.8 mm
Minimální tloušťka panelu 0.8 mm
Maximální tloušťka panelu 3.8 mm
Barva černá
Materiál PA66
Typ 3
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás