Menu Vyhledávání

Plechový kryt 18.0 mm 22.8 mm bílá PA66

Bílá zátka do plechu je vyrobena z polyamidu 66 neboli PA66. Tuto zátku lze snadno zatlačit do otvorů za účelem ochrany a zlepšení vzhledu; nákružek umožňuje snadné odstranění, takže díl lze používat opakovaně.
Nové objednací číslo:

10126905

Staré objednací číslo:

161018011302

15000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 3,763 Kč
1000 + 2,7002 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 881,50 Kč

500 x 3,763 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 22.8 mm
d 18.0 mm
H 7.5 mm
h 7.5 mm
Tloušťka spínaného materiálu 0.8 - 3.8 mm
Minimální tloušťka panelu 0.8 mm
Maximální tloušťka panelu 3.8 mm
Barva bílá
Materiál PA66
Typ 3
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás