10153260
CS-113-4
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 + | 5,4523 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Celkový průměr | 20.0 mm |
|---|---|
| Celkový průměr | 0.787 in |
| Celková výška | 10.0 mm |
| Celková výška | 0.394 in |
| Výška základny | 2.0 mm |
| Výška základny | 0.079 in |
| Tloušťka panelu | 3.2 mm |
| Tloušťka panelu | 0.126 in |
| Barva | přírodní |
| Typ otvoru | Round Hole |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Typ | závora |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| standardní | UL |