Naše posuvné západky se montují jednoduše a a jejich použití je snadné a rychlé. Jsou vhodné pro dveře malých rozměrů, řešení pro různé tloušťky panelů a různé úrovně zabezpečení.
Produktová řada: SR5539
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní délka otvoru | Materiál západky | Typ západky | Kompatibilní šířka otvoru | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10468982 | 10,2301 Kč - 11,3667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
|
západka posuvná s možností zabouchnutí
|
|
|
| 17,2501 Kč - 28,1694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
ABS
|
Posuvné západky - uzamykatelné
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 87,5193 Kč - 136,1412 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.996 in
25.3 mm
|
|
|
1.469 in
37.3 mm
|
||
| 15,7729 Kč - 26,7105 Kč | 110 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
ABS
|
Posuvné západky - uzamykatelné
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 103,9666 Kč - 161,7258 Kč | 7 Skladem |
1.469 in
37.3 mm
|
|
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
| 16,847 Kč - 26,2066 Kč | 240 Skladem |
1.469 in
37.3 mm
|
|
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
| 20059804 | 18,7833 Kč - 29,2183 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.469 in
37.3 mm
|
|
|
0.996 in
25.3 mm
|
|
| 8,6684 Kč - 13,4843 Kč | 4918 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm