Menu Vyhledávání

Západky otočné 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

Nové objednací číslo:

20068141

Staré objednací číslo:

28001411001E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 306,1676 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

306,17 Kč

1 x 306,1676 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka 68.5 mm
Šířka 28.0 mm
Způsob montáže 7.2 mm
Typ páky Single
Provedení pravé
Povrchová úprava Leštěný
Typ Standard
Celní nomenklatura 8301409000
Typ západky Otočná západka
Materiál západky ocel
Barva přírodní

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás