10201992
1222654
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 29 | 576,8568 Kč |
| 30 + | 292,0126 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiál pouzdra (podrobně) | ABS/polyacetal |
|---|---|
| Materiál magnetu | magnet feritový |
| Způsob montáže | Screw On |
| Západkový mechanismus | magnet+protikus |
| Hmotnost západky | 28.5 g |
| Hmotnost západky | 28.5 g |
| Délka při zavření | 59.5 mm |
| Délka při zavření | 2.343 in |
| Celková výška | 17.0 mm |
| Celková výška | 0.669 in |
| Celková šířka | 15.2 mm |
| Celková šířka | 0.598 in |
| Celková délka | 2.343 in |
| Celková délka | 59.5 mm |
| Tloušťka desky | 0.13 in |
| Tloušťka desky | 3.3 mm |
| Délka zdvihu | 16.0 mm |
| Délka zdvihu | 0.63 in |
| Barva | šedá |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |