10201961
1222651
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 5 - 49 | 212,2036 Kč |
| 50 + | 107,3171 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiál pouzdra (podrobně) | ABS |
|---|---|
| Materiál magnetu | magnet feritový |
| Způsob montáže | Screw On |
| Západkový mechanismus | magnet+protikus |
| Hmotnost západky | 22.5 g |
| Hmotnost západky | 22.5 g |
| Délka při zavření | 1.201 in |
| Délka při zavření | 30.5 mm |
| Celková výška | 0.63 in |
| Celková výška | 16.0 mm |
| Celková šířka | 1.693 in |
| Celková šířka | 43.0 mm |
| Celková délka | 25.0 mm |
| Celková délka | 0.984 in |
| Délka desky | 23.0 mm |
| Délka desky | 0.906 in |
| Tloušťka desky | 1.4 mm |
| Tloušťka desky | 0.055 in |
| Šířka desky | 0.472 in |
| Šířka desky | 12.0 mm |
| Délka zdvihu | 0.591 in |
| Délka zdvihu | 15.0 mm |
| Barva | bílá |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |