Menu Vyhledávání

Západky magnetické 43.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f hnědá

Nové objednací číslo:

10201954

Staré objednací číslo:

1222650

36 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 49 212,2036 Kč
50 + 107,3171 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

1 061,02 Kč

5 x 212,2036 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál pouzdra (podrobně) ABS
Materiál magnetu magnet feritový
Způsob montáže šroubovací
Západkový mechanismus magnet+protikus
Hmotnost západky 22.5 g
Délka při zavření 30.5 mm
Celková výška 16.0 mm
Celková šířka 43.0 mm
Celková délka 25.0 mm
Délka desky 23.0 mm
Tloušťka desky 1.4 mm
Šířka desky 12.0 mm
Délka zdvihu 15.0 mm
Barva hnědá
Celní nomenklatura 8302420090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás